国を選択してください
AVS58-K アブソリュートエンコーダ
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 産業用標準ハウジング ∅58 mm
- 16 ビットシングルターン
- 最大 2 メガボーのデータ転送
- 光絶縁 RS 422 インターフェイス
- サーボまたはクランプフランジ
- ゼロ設定機能(電気的およびプリセットキーによる)
もっと見る















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
AVS58-Kの技術データ
| 検出タイプ | 光電サンプリング | |
| デバイスタイプ | シングルターン型アブソリュートエンコーダ |
| 緑色 LED | 供給電圧 / プリセットキーが押されている | |
| 赤色 LED | 内部診断テストに失敗しました |
| 動作電圧 | UB | 4,5 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | ≤ 1 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 250 ms |
| 直線性 | ±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB | |
| 出力コード | グレーコード、バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | CW 降順(時計回りの回転、コードコースの降順) |
| インターフェイスの種類 | SSI | |||||||
| Monoflop 時間 | 20 ± 10 µs | |||||||
| 解像度 | ||||||||
| ||||||||
| 転送レート | 0,1 ... 2 MBit/s | |||||||
| 電圧降下 | UB - 2,5 V | |||||||
| 規格準拠 | RS 422 | |||||||
| 入力タイプ | カウント方向の選択(CW/CCW) | |||||||
| 信号電圧 | ||||||||
| ||||||||
| 入力電流 | < 6 mA | |||||||
| スイッチオンディレイ | < 10 ms | |||||||
| 入力タイプ | ゼロ設定(プリセット 1) | |||||||
| 信号電圧 | ||||||||
| ||||||||
| 入力電流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持続時間 | min. 100 ms | |||||||
| スイッチオンディレイ | < 10 ms 入力フランクの低下後 | |||||||
| コネクタ | 9416 タイプ(M23)、12 ピン、9416L タイプ(M23)、12 ピン | |
| ケーブル | ∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP65(シャフトシールなし) 、 DIN EN 60529、IP66/IP67(シャフトシール付き) | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
| ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 |
| 作動温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 約 460 g (組み合わせ 1) 約 800 g (組み合わせ 2) | |||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 | |||||||
| 慣性モーメント | ≤ 30 gcm2 | |||||||
| 始動トルク | < 3 Ncm (シャフトシールなしバージョン) | |||||||
| シャフト負荷 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。