国を選択してください

グローバルサイトへ

AVM58-H アブソリュートエンコーダ

マルチターンアブソリュートエンコーダ

主なメリットの概要

  • 産業用標準ハウジング ∅58 mm
  • 30 ビットのマルチターン
  • ハードウェアエンコーダ
  • 最大 2 メガボーのデータ転送
  • 光絶縁 RS 422 インターフェイス
  • サーボまたはクランプフランジ
  • インクリメンタルトラックで最大 4096 パルス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
SSI interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

AVM58-Hの技術データ

検出タイプ光電サンプリング
デバイスタイプマルチターンアブソリュートエンコーダ
UL ファイル番号E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。
動作電圧UB4,5 ... 30 V DC (SSI、SSI + RS422)
10 ... 30 V DC (SSI + プッシュ / プル)
無負荷供給電流I0最大 180 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv< 250 ms
直線性±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB
出力コードグレーコード、バイナリコード
コードコース(カウント方向)CW 降順(時計回りの回転、コードコースの降順)
インターフェイスの種類SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック
Monoflop 時間20 ± 10 µs
解像度
シングルターン最大 16 Bit
マルチターン14 Bit
全体解像度最大 30 Bit
転送レート0,1 ... 2 MBit/s
電圧降下UB - 2,5 V
規格準拠RS 422
入力タイプカウント方向の選択(CW/CCW)
信号電圧
高4,5 ... 30 V (SSI、SSI + RS422)
10 ... 30 V (SSI + プッシュ / プル)
低0 ... 2 V
入力電流< 6 mA
スイッチオンディレイ< 10 ms
出力タイプRS422、プッシュ / プル
信号出力A+B+/A+/B
パルス1024、2048、4096
コネクタ9416 タイプ(M23)、12 ピン、9416L タイプ(M23)、12 ピン
ケーブル∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2、1 m
保護等級DIN EN 60529、IP65(シャフトシールなし) 、 DIN EN 60529、IP66/IP67(シャフトシール付き)
耐候試験DIN EN 60068-2-3、結露なきこと
放射干渉DIN EN 61000-6-4
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、100 g、6 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~2000 Hz
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。
作動温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料
組み合わせ 1ハウジング:粉体塗装アルミニウム
フランジ:アルミニウム
シャフト:ステンレス鋼
コンビネーション 2(Inox)ハウジング:ステンレス鋼
フランジ:ステンレス鋼
シャフト:ステンレス鋼
質量約 460 g (組み合わせ 1)
約 800 g (組み合わせ 2)
回転速度最大 12000 min -1
慣性モーメント50 gcm2
始動トルク< 5 Ncm
シャフト負荷
軸40 N
ラジアル110 N
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。