国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

CBX800-KIT-B17 コネクタボックス

RS-232 および RS-485 対応デバイス用の接続モジュール

主なメリットの概要

  • PROFINET インターフェイス
  • クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

CBX800-KIT-B17の技術データ

表示素子8 個の LED (電源、エラー、トリガ、入力 2、出力 1、出力 2、準備完了、ホスト)
動作電圧UB10 ... 30 V DC PELV
消費電流最大 2,5 A
消費電力P0最大 3 W
物理的イーサネット
プロトコルPROFINET IO
転送レート100 MBit/s
指令への適合89/336 EWG
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2
保護等級EN 60529
耐衝撃性EN 60068-2-27
耐振動性EN 60068-2-6
周囲温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
保管温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
耐衝撃性30G 、 11 ms 、各軸に 3 つの影響があります
耐振動性1,5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間
保護等級IP20
接続25 ピン D-Sub ソケット 準拠した場合の バーコードスキャナー 、
M16 ケーブルグランド システム接続用 (5x) 、
RJ-45 ソケット、8 ピン  
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
質量780 g
寸法
高さ71 mm
幅192 mm
深度180 mm
一般的な注意事項