国を選択してください

グローバルサイトへ

HiSHPSM/32/TB-02/HF32 HART Termination Board

主なメリットの概要

  • 32-channel
  • 24 V DC supply
  • For analog output cards
  • HART output filters
  • Interface for serial or parallel wiring options
  • 37-pin Sub-D connectors
  • Slot for HART Multiplexer

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
HART® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

HiSHPSM/32/TB-02/HF32の技術データ

Nominal voltage24 V DC
Fusing100 mA , 5 x 20 mm (0.2 x 0.8 inch)
Power dissipation0.7 W , with Multiplexer
Reverse polarity protectionyes
HART signal channels
Number of channels32 unbalanced signal loops
Type/number2 x RS-485
Supplyyes
HART signal channels30 V DC
Ambient temperature-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Relative humidity5 ... 90 %, non-condensing
Core cross section2.5 mm2 (16 AWG)
Connectionfield side: screw terminals
control side: screw terminals/Sub-D socket 2 x 37-pin
RS 485 interface: removable screw terminals
power: removable screw terminals
Massapprox. 700 g
Dimensions300 x 127 x 186 mm (11.8 x 5 x 7.3 inch) (W x H x D) , depth including module assembly with HiDMux2700
Height127 mm
Width300 mm
Depth186 mm
MountingDIN rail mounting
Supplementary informationObserve the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com.
一般的な注意事項