国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1 ASi安全スイッチ

読み取りヘッドおよび評価ユニット、非接触AS-Interface安全スイッチ用リード安全スイッチ

主なメリットの概要

  • プラスチック製の小型ハウジング
  • 密閉型電子機器
  • 特に小さいドアやカバーに適しています
  • 複数フラッシュマグネットシステム
  • M12 プラグ付きケーブル

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1の技術データ

検出タイプ磁気
保証起動距離sa07 mm
保証リリース距離sarmax. 40 mm
センターオフセットm± 2,5 mm 距離 s = 3 mm
スレーブタイプ安全ノード
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-0.B
IO コード0
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コードE
応答遅延< 5 ms
UL ファイル番号E155795
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
ミッションタイム(TM)20 a
PFHd4,29 E-8
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V (AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 30 mA
電源AS-Interface ネットワーク経由
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013+A1:2019
IEC 60947-5-3:1999
機械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 12100-1、-2:2003
EN 1088:1995+A2:2008
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013+A1:2019
機能安全ISO 13849-1:2008(最大カテゴリ 3/PL e) EN ISO 12100-1、-2:2003 EN 1088:1995+A2:2008
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
耐衝撃性30 g/11 ミリ秒
保護等級IP67
接続固定ケーブルおよび M12 コネクタ(4 ピン)付き
材料
ハウジングPPS
ケーブルPUR
取り付け任意の位置
寸法
幅26,2 mm
深度13 mm
長さ36 mm
ケーブルの長さ15 cm
寿命100 x 106 スイッチングサイクル
一般的な注意事項