国を選択してください

グローバルサイトへ

VAN-115/230AC-K19 ASi電源

AS-Interface 電源、データデカップリング、2.8 A

主なメリットの概要

  • 最大 2.8 A の出力負荷
  • 力率補正
  • 電子過負荷保護およびディスプレイ
  • LED 動作表示
  • AS-Interface、データデカップリング
  • PELV/SELV
  • NEC Class 2 電源装置

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • FR

VAN-115/230AC-K19の技術データ

UL ファイル番号E223176
MTBF221 a
LED AS-i ok緑色 LED:
オン:AS-Interface 電圧 OK
オフ:過負荷または供給電圧なし
ヒュージング2.5 AT (交換不可)
利用率> 0,5
定格作動電圧Ue公称:100~120 VAC/220~240 VAC
許容値:85~132 VAC/184~264 VAC
定格動作電流Ie2.0 A(115 VAC 時)
0.9 A(230 VAC 時)
電源周波数47 ... 63 Hz
効率性90,5 % (230 VAC、2.8 A)
電流制限> 3,2 A
電圧30.55 VDC ±3 % 固定
電流2,8 A
残留リップル≤ 50 mVss(500 kHz 帯域幅、50-Ω-抵抗負荷あり測定)
短絡電流最小 3.2 A、最大 4.6 A
指令への適合
低電圧指令 2006/95/ECEN 60950-1:2006、EN 61204-3:2001
EMC 指令 2004/108/ECEN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007、EN 50295:1999
規格準拠
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-3:2007
AS-InterfaceEN 50295:1999、IEC 62026-2:2006
機械的な容量EN 60068-2-6:2008
耐衝撃性EN 60068-2-27:1995
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐衝撃性15g/6 ミリ秒
10g/11 ミリ秒
耐振動性2~17、8 Hz / 1,6 mm
17,8 ... 500 Hz / 2.0 g
汚染度2(EN 60950)
保護等級IP20
保護等級I、保護導体接続が必要
接続接続端子、最大導体断面積 0.5 ~6 mm2(20-10 AWG)、ストリッピング長 7 mm
質量約 500 g
寸法
高さ124 mm
幅49 mm
長さ102 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項