国を選択してください
販売終了
CBX800-KIT-B19-IP54 コネクタボックス
バーコードスキャナー用コネクタボックス
主なメリットの概要
- クランプ端子でスキャナを簡単に接続できます
- 保護等級 IP54












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
CBX800-KIT-B19-IP54の技術データ
| 表示素子 | 8 個の LED (電源、エラー、トリガ、入力 2、出力 1、出力 2、準備完了、ホスト) |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC PELV |
| 消費電流 | 最大 2,5 A | |
| 消費電力 | P0 | 最大 3 W |
| 物理的 | イーサネット | |
| プロトコル | 安全絶縁 、 EtherNet/IP | |
| 転送レート | 100 MBit/s |
| 指令への適合 | 89/336 EWG | |||||||||||||
| 規格準拠 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) | |
| 耐衝撃性 | 30G 、 11 ms 、各軸に 3 つの影響があります | |
| 耐振動性 | 1,5 mm 、 10 ... 55 Hz 、 各軸について 2 時間 |
| 保護等級 | IP54 | ||||||||||
| 接続 | 25 ピン D-Sub ソケット 準拠した場合の バーコードスキャナー M16 ケーブルグランド システム接続用 (5x) 、 RJ-45 ソケット、8 ピン 、 ... | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 780 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。