国を選択してください

グローバルサイトへ

V3-WM-MQ ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M8 アングル、Aコード、3ピン、ケーブル径 4~5 mm 用、絶縁被覆圧着接続

主なメリットの概要

  • 絶縁変位接続
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V3-WM-MQの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数3
コーディングA コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 3 A (2 A、0.14 mm2)
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続絶縁変位接続 0.25~0.5 mm2 / AWG 24 ~ AWG 20
ケーブル
被覆直径4~5 mm
コア断面積:0.14~0.34 mm2
質量16,95 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体PA、黒色
シールNBR
接触面Au
燃焼性V-2
一般的な注意事項