国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1M ASi安全モジュール

G10 安全モジュール
安全入力 2 点および
標準電子出力 1 点

主なメリットの概要

  • 緊急停止ボタンなどの接点安全スイッチの接続
  • PLe までのアプリケーション
  • モジュラー式安全ソリューション
  • 超コンパクトなエンクロージャ
  • 保護等級 IP67
  • Cat. 4、PLe / SIL3 までのアプリケーション

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Functional Safety: Performance Level - PL e
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
Interface symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1Mの技術データ

スレーブタイプ安全 - スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
カテゴリカテゴリ 4
MTTFdシステム全体の MTTFd に対して大きな影響はありません
ミッションタイム(TM)20 a
LED FLTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
LED AS-iAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV)
定格動作電流Ie≤ 90 mA
保護等級III
サージ保護過電圧カテゴリ III
定格絶縁電圧32 V
パルス耐電圧0,8 kV
番号 / タイプ機械的接点用の安全関連入力 2 点、クロス回路監視:
シングルチャンネル接点 2 点:ISO 13849-1 に従ったカテゴリ 2/PL c まで、または
2 チャンネル接点 1 点:ISO 13849-1 に準拠したカテゴリ 4/PL e まで
供給(AS-Interface から)
電圧20 ... 30 V DC パルス
電流入力電流制限 ≤ 15 mA、
短絡保護
番号 / タイプ従来型電子出力 1 点、PNP
供給(AS-Interface から)
電圧(UASI - 7.0 V) ≤ UOUT ≤ UASI
電流50 mA 、短絡 / 過負荷保護
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
電気的安全性IEC 61140:2009
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性IEC 62026-2:2013
EN IEC 62061 : 2021
EN 61000-6-2:2005
機能安全EN ISO 13849-1 : 2023
EN IEC 62061 : 2021
プロファイルS-7.B
IO コード7
ID コードB
ID1 コードF
ID2 コード0
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 動的安全コード 1 OUT 1
D1 動的安全コード 1 -
D2 動的安全コード 2 -
D3 動的安全コード 2 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0通信モニタリング
P0 = 1(デフォルト設定)、モニタリング = オン、通信に失敗した場合などに、出力が非通電状態になる
P0 = 0、モニタリング = オフ、通信に失敗した場合に、出力は状態を維持
P1未使用
P2未使用
P3未使用
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
周囲温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
相対湿度< 95 %
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度3
保護等級IP67
この保護等級は、AS-Interface フラットケーブル VAZ-FK-S-YE を使用して実現されます
接続AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル
入力/出力: オープン導体端部
材料
接点オープン導体端部 コネクタスリーブ付き
ハウジングPBT
ケーブルPUR
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径∅4,3 mm
曲げ半径> 5 x ケーブル直径、固定 > 10 x ケーブル直径、可動 コンベアチェーンには適していません
色黒色
コア4 x 0.34 mm2
長さL1 m
質量200 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
寸法
高さ21,5 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項