国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN3-F31-E8-V18 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 標準アクチュエータへの直接取付け
  • 固定設定
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBN3-F31-E8-V18の技術データ

スイッチング機能常開(NO)x 2
出力タイプPNP
定格動作距離sn3 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 2,43 mm
実際の動作距離sr2,7 ... 3,3 mm 標準
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371,2
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能すべての接続
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 20 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd780 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM18 x 1
ピンの数4
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 5 Nm
寸法
高さ33,5 mm
幅65 mm
長さ36 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。