国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB20-L2-A2-V1-M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 20 mm フラッシュ
  • タイプ E1 承認済み
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • 4 つの LED インジケータで 360°の視界を確保

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB20-L2-A2-V1-Mの技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn20 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 16,2 mm
実際の動作距離sr18 ... 22 mm 標準 20 mm
減衰係数 rAl0,34
リダクションファクタ rCu0,32
減衰係数 r3040,77
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0,43
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA
無負荷供給電流I0≤ 20 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd695 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
火災防止DIN EN 45545-2 R26 に準拠した危険レベル 1 ~ 3 (HL1 - HL3) の要求事項
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PA-GF35
検出面PA-GF35
保護等級IP69K
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量155 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ67 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。