国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB2-F29-E3 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • 3 線式 DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-F29-E3の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,2
リダクションファクタ rCu0,15
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB4,75 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 5 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1680 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質Ryton R4
検出面Ryton R4
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3,5 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
高さ6 mm
幅10 mm
長さ27 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。