国を選択してください

グローバルサイトへ

NEB22-30GM60-E0-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 22 mm 準フラッシュ
  • 作動距離の増大
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEB22-30GM60-E0-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn22 mm
設置準フラッシュ
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 17,8 mm
減衰係数 rAl0,25
リダクションファクタ rCu0,22
減衰係数 r3040,65
出力タイプ3 線式
設置条件
A6 mm
B37 mm
C66 mm
F80 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 150 Hz
ヒステリシスH≤ 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd213 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質クロムめっき黄銅
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
長さ73,5 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。