国を選択してください

グローバルサイトへ

NEN40-30GM60-E2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 40 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 作動距離の増大
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NEN40-30GM60-E2の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn40 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 32,4 mm
減衰係数 rAl0,42
リダクションファクタ rCu0,37
減衰係数 r3040,78
出力タイプ3 線式
設置条件
Aアルミニウムの場合: 25 mm
スチール 1.0037 (St37)の場合: 35 mm
黄銅製 25 mm
ステンレス鋼製 20 mm
B55 mm
C120 mm
F150 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 100 Hz
ヒステリシスH≤ 10 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd211 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質クロムめっき黄銅
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
寸法
長さ60 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。