国を選択してください

グローバルサイトへ

V31-WM ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M8 アングル、Aコード、4ピン、ケーブル径 3.5~5 mm 用、はんだ接続

主なメリットの概要

  • はんだ接続
  • 金属製ロック
  • UL 認定部品
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
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
V31-WMの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM8
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
カスタマイズコード向き : 0°/ 90°/ 180°/ 270°
動作電圧UB最大 30 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M8 x 1 : IEC 61076-2-104
UL ファイル番号E363587
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,5 Nm
ツールのインストールクロスハッチ ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続はんだ接続(最大 0.25 mm2) / AWG 24
ケーブル
被覆直径3.5~5 mm
コア断面積0,25 mm2 / 24 AWG 最大
取り付けプレッシャーナット 0.2 ... 0.3 Nm
質量10,52 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項