国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB2-12GM50-E2-C 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • 耐溶接
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NBB2-12GM50-E2-Cの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,3
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,7
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
均一磁場B200 mT
交流磁場B200 mT
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd990 a
MTTFd990 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、PTFE コーティング
検出面PPS
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径3,5 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
寸法
長さ50 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。