国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ15-M1-E2-V1-Y222496 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 3 線式 DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-M1-E2-V1-Y222496の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
実際の動作距離sr13,5 ... 16,5 mm 標準 15 mm
減衰係数 rAl0,39
リダクションファクタ rCu0,36
減衰係数 r3040,73
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオンUd1 ... 2,5 V 標準 2,2 V
定格絶縁電圧UBIS500 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 14 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1000 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質PBT/金属 RAL 7011
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
寸法
高さ30 mm
幅30 mm
長さ62 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。