国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ15-30GM50-A2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレス鋼ハウジング
  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-30GM50-A2の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
実際の動作距離sr13,5 ... 16,5 mm 標準 15 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,8
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 300 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 400 mA
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1190 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 400 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。