国を選択してください

グローバルサイトへ

NJ15-30GK50-A2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 15 mm ノンフラッシュ(非面一)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NJ15-30GK50-A2の技術データ

スイッチング機能補完
出力タイプPNP
定格動作距離sn15 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 12,15 mm
実際の動作距離sr13,5 ... 16,5 mm 標準 15 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,38
減衰係数 r3040,71
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 300 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,8 V
電圧降下(IL で)
電圧降下 IL = 10 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 20 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,4 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 50 mA、スイッチング素子オンUd0,9 ... 2,5 V 標準 1,7 V
電圧降下 IL = 100 mA、スイッチング素子オンUd1 ... 2,6 V 標準 1,8 V
電圧降下 IL = 200 mA、スイッチエレメントオンUd1,2 ... 2,8 V 標準 2 V
作動電流IL0 ... 400 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 9 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1120 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 400 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質PBT
検出面PBT
保護等級IP68
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6,8 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数4
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。