国を選択してください

グローバルサイトへ

V15-G-ABG-PG9-FE ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12、5ピン、シールド付き

主なメリットの概要

  • 製造可能、スクリーニング可能
  • 金属製ハウジング
  • アイリススプリングスクリーニング
  • 接地接続(FE)可能
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V15-G-ABG-PG9-FEの技術データ

ピンの数5
接続 1ソケット
構造タイプ 1ストレート
ねじ切り 1M12
動作電圧UB最大 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続ねじ端子(最大 0.75 mm2 用)
PG9 ケーブルグランド
材料
接点CuZn
接触面Au
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
溝付きナット亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
ケーブル
被覆直径5~8 mm
質量65 g
一般的な注意事項