国を選択してください

グローバルサイトへ

NEN20-18GM50-E1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 作動距離の増大
  • 20 mm ノンフラッシュ(非面一)
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NEN20-18GM50-E1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNPN
定格動作距離sn20 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 16,2 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
60 mm x 60 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,35
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,45
出力タイプ3 線式
設置条件
Aスチール 1.0037 (St37)の場合: 20 mm
B30 mm
C60 mm
F78 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH0,1 ... 2 mm
逆極性保護機能はい
短絡保護機能パルシング
過負荷抵抗はい
ワイヤー破損防止はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
リップル10 %
電圧降下Ud≤ 2 V
繰り返し精度R1 mm
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
無負荷供給電流I0≤ 11 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 50 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1960 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,3 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
質量100 g
締め付けトルク、締め付けねじ最大 20 Nm
寸法
長さ53 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。