国を選択してください
NEB6-12GM50-E0-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 作動距離の増大
- 6 mm フラッシュ
希望するタイプ


























注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NEB6-12GM50-E0-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | NPN | |
| 定格動作距離 | sn | 6 mm |
| 設置 | 準フラッシュ | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 4,8 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,28 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,35 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 設置条件 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC | ||||||||||||
| 切替え周波数 | f | 0 ... 800 Hz | ||||||||||||
| ヒステリシス | H | 0,06 ... 1,2 mm | ||||||||||||
| 逆極性保護機能 | はい | |||||||||||||
| 短絡保護機能 | パルシング | |||||||||||||
| 過負荷抵抗 | はい | |||||||||||||
| ワイヤー破損防止 | はい | |||||||||||||
| サージ抑制 | はい | |||||||||||||
| リップル | 10 % | |||||||||||||
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V | ||||||||||||
| 繰り返し精度 | R | 0,3 mm | ||||||||||||
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA 、70 °C 超 max. 150 mA | ||||||||||||
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA | ||||||||||||
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 15 mA | ||||||||||||
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 50 ms | ||||||||||||
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 | |||||||||||||
| MTTFd | 1740 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 20 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。