国を選択してください
NBB1,5-8GS40-E2-T-V3 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
- ステンレス鋼ハウジング
- 拡張温度範囲












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NBB1,5-8GS40-E2-T-V3の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 1,5 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,215 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 8 mm x 8 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,38 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,2 | |
| 減衰係数 r304 | 0,8 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,45 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1500 Hz |
| ヒステリシス | H | 0,01 ... 0,33 mm |
| 逆極性保護機能 | はい | |
| 短絡保護機能 | はい | |
| 過負荷抵抗 | はい | |
| ワイヤー破損防止 | はい | |
| 誘導過電圧保護 | はい | |
| サージ抑制 | はい | |
| リップル | 10 % | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2,5 V |
| 繰り返し精度 | R | 0,05 mm |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0,01 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 7 mA |
| 切替え状態インジケータ | マルチホール LED、黄色 |
| MTTFd | 2090 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 回路 : クラス 2 電源 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||
| ハウジング材質 | ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| 検出面 | PBT | |||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||
| コネクタ | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 7 g | |||||||
| 寸法 | ||||||||
| ||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。