国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN4-12GM40-E2-T-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
  • ショートバージョン
  • 拡張温度範囲
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN4-12GM40-E2-T-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn4 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,24 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,4
減衰係数 r3040,8
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ3 線式
設置条件
A8 mm
B9 mm
C8 mm
F27 mm
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 800 Hz
ヒステリシスH0,03 ... 0,88 mm
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
過負荷抵抗はい
ワイヤー破損防止はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
リップル10 %
電圧降下Ud≤ 2,5 V
繰り返し精度R0,2 mm
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,01 mA
無負荷供給電流I0≤ 7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 40 ms
切替え状態インジケータ全方向 LED、黄色
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
保管温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量12 g
寸法
長さ37 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。