国を選択してください

グローバルサイトへ

VBP-HH1-V3.0-KIT-110V ASi ハンドヘルドデバイス

AS-Interface ハンドヘルド(プログラミング用、付属品付き)

主なメリットの概要

  • AS-Interface スレーブのアドレス指定とプログラミング
  • 割り当てられたスレーブアドレスと入力ステータスを表示
  • AS-Interface スレーブでの出力の設定
  • プロファイル S-7.7.A.7(Spec 3.0)、S-0.B および S-7.B(AS Interface Safety at Work)もサポートしています
  • スレーブ接続は耐短絡性および耐過負荷性を備えています
  • バッテリ充電器は納品物に付属しています
  • 4 本のプログラミングケーブル、VAZ-PK-1.5M-V1-G、V1S-G-1M-PUR、V1-G-0.3M-PUR-V1-G、VAZ-PK-FK-0.2M-V1-W が含まれています
  • 北米および南米用

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBP-HH1-V3.0-KIT-110Vの技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
作動モードプラグイン充電ユニット(120 V AC)は納品物に含まれています
表示LC ディスプレイ
キーボードメンブレンキー、5 キー
動作時間完全に充電されたバッテリの場合、8 時間または ≥ 250 回の読み取り / 書き込み処理が可能
電源バッテリモード。充電には納品物に付属のバッテリ充電器のみを使用してください(充電時間約 14 時間)
インターフェイスの種類AS-Interface、耐短絡性および耐過負荷性、または光学
オープンループ電圧28 V
負荷電流100 mA 25 V の場合
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 61326-1:2006 、 EN 61000-6-4:2007
規格準拠
ノイズ耐性EN 61326-1:2006
放射干渉EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
周囲温度0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
保管温度-20 ... 40 °C (-4 ... 104 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングプラスチック
質量約 1000 g
一般的な注意事項