国を選択してください

グローバルサイトへ

V12S-G ケーブルプラグ

プラグ、1/2インチ、マイクロAC、3ピン

主なメリットの概要

  • ねじ端子接続
  • 金めっきコンタクト
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

V12S-Gの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプ1/2 インチ
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数3
動作電圧UB最大 250 V AC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗≤ 5 mΩ
保護等級EN 60529
周囲温度-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
保護等級IP67
接続1/2 インチ - 20 UN F オスコネクタ ストレート
ねじ端子(最大 0.75 mm2 用) / 18 AWG
ケーブル
被覆直径4~6 mm
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG 最大
質量25 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続黄銅、ニッケルめっき
本体PA、黒色
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項