国を選択してください

グローバルサイトへ

V1S-W-SC ケーブルプラグ

プラグ、現場取付け可能、M12 アングル、Aコード 4ピン、ケーブル径 4~8 mm 用、ケージスプリング接続

主なメリットの概要

  • フィールド取り付け可能
  • ケージスプリング接続部
  • 金属製ロック
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
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
V1S-W-SCの技術データ

コネクタ 1
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルライトアングル
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
カスタマイズ45°単位で回転可能なコード化
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 5 mΩ
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP67
接続ケージスプリング接続部 準拠した場合の 0,14 ... 0,75 mm2 / 26 ... 18 AWG
ケーブル
被覆直径4~8 mm
コア断面積0,75 mm2 / 18 AWG 最大
質量22,6 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続CuZn、ニッケルめっき
本体PA、黒色
シールNBR
接触面Ni/Au
一般的な注意事項