国を選択してください

グローバルサイトへ

VAN-24DC-K28 ASi電源

AS-Interface 電源、データデカップリング、4 A、入力電圧 24 V DC

主なメリットの概要

  • 最大出力電流 4 A
  • PELV
  • 入力電圧 24 V DC
  • LED 動作表示
  • 効率レベル 90.5 %

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAN-24DC-K28の技術データ

UL ファイル番号E223176
MTBF100 a
LED AS-i ok緑色 LED:
オン:AS-Interface 電圧 OK
オフ:過負荷または供給電圧なし
ヒュージングT10A HBC(アクセス不可)
定格作動電圧Ue24 VDC
18~32.4 VDC(連続動作)
14~18 VDC(最大 60 秒またはディレーティングあり)
最大 36 VDC(DC / DC コンバータに損傷を与えない最大連続入力電圧)
定格動作電流Ie5.6 A(24 VDC 時)
効率性標準 90,5 % (24 VDC、4 A)
短絡保護/過負荷> 5 A
< 9 A
電流制限> 4,4 A
電圧30.55 VDC ±3 % 固定
電流4 A
残留リップル< 50 mVSS (500 kHz 帯域幅、50 Ω 測定、抵抗負荷あり)
電圧制限最大 36 V
指令への適合
EMC 指令 2004/108/ECEN 55022:2006、EN 55011:2009 クラス B
EN 61000-6-3:2001 、 EN 61204-3:2001
規格準拠
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
放射干渉EN 61000-6-3:2007
EN 61000-3-2:2010
EN 61000-3-3:2009
ガルバニック絶縁IEC 60364-4-41:2005 (PELV)
IEC 60950:1999 (SELV)
保護等級IEC 60529:2001
汚染度EN 60950-1:2006
耐衝撃性EN 60068-2-27:1995
耐振動性EN 60068-2-6:2008
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
ディレーティングを書き留めます
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
耐衝撃性30g/6 ミリ秒
20g/11 ミリ秒
耐振動性正弦 2 ~ 17.8 Hz: ± 1,6 mm
正弦 17,8 ... 500 Hz :2 g
汚染度2
保護等級IP20
保護等級1 (IEC 60536)。保護導体の接続が必要です
接続接続端子、最大導体断面積
フレキシブルケーブル:0.5 4 mm2
リジッドケーブル:0.5 6 mm2
ストリップ長 7 mm
質量約 500 g
寸法
高さ124 mm
幅40 mm
長さ102 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項