国を選択してください

グローバルサイトへ

921LC2 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 2 mm フラッシュ(面一)

NAMURセンサーは、認可されたスイッチ アンプと組み合わせてご使用ください。適切な機器については、以下をご覧ください:

スイッチ アンプを表示する
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

921LC2の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNAMUR
定格動作距離sn2 mm
設置面一
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
出力タイプ2 線式
公称電圧Uo8,2 V
動作電圧UB5 ... 15 V
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
消費電流
測定プレートが検出されませんでしたmin. 2,7 mA
測定プレートが検出されました≤ 1,8 mA
規格準拠
NAMUREN 60947-5-6:2000
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-10 ... 65 °C (14 ... 149 °F)
接続タイプはんだ接続
ハウジング材質PA
検出面PA
保護等級IP67
寸法
長さ6,5 mm
直径10 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。