国を選択してください
KFD2-HMM-16 HART MUX Primary Module
HART MUX Primary Module
主なメリットの概要
- 16-channel
- 24 V DC supply (Power Rail)
- HART field device input (revision 5 to 7)
- Up to 15 KFD0-HMS-16 HART MUX secondary modules can be connected
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL