国を選択してください

グローバルサイトへ

INY360D-F99-B20-V15 傾斜センサ

主なメリットの概要

  • タイプ E1 承認済み
  • 測定範囲 0 ~360°
  • 高い耐衝撃性
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

INY360D-F99-B20-V15の技術データ

タイプ傾斜センサー、2 軸
測定範囲0 ... 360 °
絶対精度≤± 0,5 °
応答遅延≤ 25 ms
解像度≤ 0,1 °
繰り返し精度≤± 0,1 °
温度の影響≤ 0,027 °/K
MTTFd650 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
ステータスインジケータLED、黄色
エラーインジケータLED、赤色
動作電圧UB5 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 100 mA
消費電力P0≤ 0,7 W
インターフェイスの種類J1939
データ出力コードバイナリコード
ノード ID0 ... 253 、 プログラム可能
転送レート10 ... 1000 kBit/s 、 プログラム可能
端子外部
サイクルタイムプログラム可能
スロット範囲0 ... 359,99 °
スロットオフセット0 °
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
E1 タイプ認証10R-04
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
5 ピン、M12 x 1 ソケット
内部ブリッジ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
幅45 mm
長さ65 mm
ノード ID128
転送レート250 kBit/s
一般的な注意事項