国を選択してください

グローバルサイトへ

INY060D-F99-2I2E2-V17 傾斜センサ

主なメリットの概要

  • アナログ出力 4 mA ~20 mA
  • 固定評価限界
  • 高い耐衝撃性
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)
  • 測定範囲 -30 °~+30°

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

INY060D-F99-2I2E2-V17の技術データ

タイプ傾斜センサー、2 軸
測定範囲-30 ... 30 °
絶対精度≤± 0,2 °
応答遅延≤ 25 ms
解像度≤ 0,02 °
繰り返し精度≤± 0,04 °
温度の影響≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータLED、緑色
スイッチング状態黄色 LED x 2:スイッチング状態(各出力)
動作電圧UB10 ... 30 V DC
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 200 ms
出力タイプ2 スイッチ出力 PNP、NO 、 逆極性保護 、 短絡保護
作動電流IL≤ 100 mA
電圧降下≤ 3 V
出力タイプ2 電流出力 4 ... 20 mA
(各軸に 1 出力)
負荷抵抗0 ~UB = 10 ~ で 200 Ω18 V
0 ~UB = 18 ~ で 500 Ω30 V
規格準拠
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27 に準拠した 100 g
標準EN IEC 60947-5-2
EN 60947-5-7
UL 認証cULus 認証済み、クラス 2 電源
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
ハウジング材質PA
保護等級IP68 / IP69K
質量240 g
寸法
高さ37 mm
幅45 mm
長さ65 mm
アナログ出力(X)-30 ° ~ 30 °
アナログ出力(Y)-30 ° ~ 30 °
スイッチング出力(X)-30 ° ~ 30 °
切替え出力(Y)-30 ° ~ 30 °
一般的な注意事項