国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB0,8-F141-E0 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 0.8 mm、フラッシュ(面一)型
  • 3 線式 DC
  • 非常に高いスイッチング周波数
  • 金属製ハウジング
  • 耐性の向上
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB0,8-F141-E0の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプNPN
定格動作距離sn0,8 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 0,648 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
5 mm x 5 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,6
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,85
リダクションファクタ rBrass0,6
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 10000 Hz
ヒステリシスH0,01 ... 0,1 mm
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
過負荷抵抗はい
ワイヤー破損防止はい
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
リップル≤ 10 %
電圧降下Ud≤ 1,5 V
繰り返し精度R0,01 mm
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA
無負荷供給電流I0≤ 5 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 1 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd1354 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
周囲温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面POM
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径2,6 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL2 m
質量40 g
寸法
高さ5 mm
幅5 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。