国を選択してください
NBB0,8-F141-E2 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 基本シリーズ
- 0.8 mm、フラッシュ(面一)型
- 3 線式 DC
- 非常に高いスイッチング周波数
- 金属製ハウジング
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB0,8-F141-E2の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 0,8 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 0,648 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 5 mm x 5 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,6 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,45 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,6 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 10000 Hz |
| ヒステリシス | H | 0,01 ... 0,1 mm |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 過負荷抵抗 | はい | |
| ワイヤー破損防止 | はい | |
| 誘導過電圧保護 | はい | |
| サージ抑制 | はい | |
| リップル | ≤ 10 % | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 1,5 V |
| 繰り返し精度 | R | 0,01 mm |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,1 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 5 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 1 ms |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 1354 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | |||||||||||||||||||||||||
| 検出面 | POM | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 40 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。