国を選択してください
NRN75-FP-A2-P3 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 75 mm、ノンフラッシュ(非面一)型
- リダクションファクタ = 1









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
NRN75-FP-A2-P3の技術データ
| スイッチング機能 | 補完 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 75 mm |
| 設置 | ノンフラッシュ(非面一) | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 55 mm |
| 減衰係数 rAl | 1 | |
| リダクションファクタ rCu | 1 | |
| 減衰係数 r304 | 1 | |
| 減衰率 rSt37 | 1 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 50 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 温度ドリフト | ± 10 % のとき 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) ± 20 % のとき -25 ... 0 °C (-13 ... 32 °F) および 50 ... 70 °C (122 ... 158 °F) | |
| 定格絶縁電圧 | UBIS | 50 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 20 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 824 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | ||||||||||
| 接続に関する情報 | 1 つの端子接続には、同じコア断面積を持つ導体を 2 つまで取り付けることができます 締付けトルク 1.2 N.m + 10 % | ||||||||||
| コア断面積 | 最大 2.5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| ハウジング材質 | PBT | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| ハウジングベース | アルミニウム塗装 | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。