国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-G 接続ケーブル

ケーブル RJ-45 と M12 D コードの接続

PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45-0,2M-PUR-V1D-Gの技術データ

ピンの数4
定格電流Ir1,75 A
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP65 / IP67
接続8 ピン RJ-45、D コード - 4 ピン M12 ソケット
材料
接点CuZn
接触面Au
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
ケーブル
被覆直径5,8 mm
色ウォーターブルー(RAL 5021)
コア4 x 26 AWG
一般的な注意事項