国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-G 接続ケーブル

接続ケーブル RJ-45 - RJ-45、PUR ケーブル(4 極)、CAT5e

主なメリットの概要

  • CAT5 ケーブル
  • 耐摩耗性 PUR ケーブル
  • 最大 100 MHz
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA1-V45-5M-PUR-V45-Gの技術データ

ピンの数4
動作電圧UB最大 50 V
定格電流Irmax. 500 mA
規格準拠
標準CAT5(IEC 11801:2002) 、 CAT5e(TIA 568B:2001)
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保護等級IP65 / IP67
接続イーサネット:RJ-45 、 カテゴリ 5 、 最大 100 MHz
材料
接点CuZn
接触面Au
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
ケーブルPUR
ケーブル
被覆直径5,8 mm
色ウォーターブルー(RAL 5021)
コア2 x 2 x 26 AWG
長さL5 m
一般的な注意事項