国を選択してください
WCS3B-LS310-Y244234 WCS リードヘッド
読み取りヘッド、SSI インターフェイス、バイナリコード
主なメリットの概要
- SSI インターフェイス
- 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
- ごみの蓄積を自動的に検出















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WCS3B-LS310-Y244234の技術データ
| 通過速度 | v | ≤ 12,5 m/s |
| 測定範囲 | 最大 314,5 m | |
| コードレールに対する自由公差 | 水平: 31 mm ( ± 15,5 mm ) 垂直: 28 mm ( ± 14 mm ) | |
| 解像度 | ± 0,4 mm (1,250 ポジション/m) |
| MTTFd | 170 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 緑色 LED:電源オン | |
| データフローインジケータ | 黄色 LED: データ通信アクティブ | |
| 速度インジケータ | 黄色 LED (オプション S の場合のみ、速度出力) 速度制限を超過した場合にオフになります (データフロー表示の代替) | |
| エラーインジケータ | 赤色 LED 点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています 点灯: 内部診断テストに失敗しました |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 消費電力 | P0 | 2 VA |
| インターフェイスの種類 | SSI インターフェイス | |
| データ出力コード | バイナリコード 、 25 ビット | |
| クロック周波数 | 100 ... 1000 kHz | |
| 一時停止時間 | tp | ≥ 20 µs tp の場合、二重要求が可能です≤ 10 µs |
| 光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 |
| 放射干渉 | DIN EN 61000-6-4 | |
| ノイズ耐性 | DIN EN 61000-6-2 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル |
| CSA 承認済み | cCSAus 認証済み、汎用 クラス 2 電源 | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 動作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
| 接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| 保護等級 | IP54 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 500 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注文情報 | 取り付けプレートは納品物に含まれます |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。