国を選択してください
RD0-TI-Ex8.FF.* Temperature Multi-InputFieldConnex® Fieldbus
Temperature multi-input, electronic component for control cabinet installation
主なメリットの概要
- For 8 temperature or analog sensors
- Installation in Zone 1/Div. 1, intrinsically safe
- Sensors in Zone 0/Div. 1
- Connection to fieldbus acc. to FISCO or Entity
- For FOUNDATION Fieldbus H1
- PCS integration via device description and function blocks
- Concentrator method for simplified configuration
- Monitors sensor condition
- For T/C, RTD 2-, 3-, 4-wire, voltage and resistance
- Cold junction compensation
- Removable terminals
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE