国を選択してください
VBG-PB-K30-DMD-S16-EV ASiゲートウェイ/安全モニタ
安全モニター内蔵ゲートウェイ
主なメリットの概要
- 1 つのハウジングに収容したゲートウェイと安全モニタ
- PROFIBUS DP への接続
- SafeLink
- IEC 61508 および EN 62061 に準拠した SIL 3 まで、EN 13849 に準拠した PLe まで認証されています
- 2 つの AS-Interface ネットワーク
- 安全出力リレー 2 点と安全電子出力 2 点
- 統合データデカップリング
- RJ45 イーサネットポートによる診断
- AS-Interface POWER24
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR