国を選択してください
EVM58N-011IZR0BY-1213 Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
主なメリットの概要
- Industrial standard housing ∅58 mm
- EtherNet/IP
- 25-bit multiturn
- Clamping flange
- Network loop through by means of integrated 2 port switch
- IP address resettable
- No DIP switches for address setting
- Multi-protocol capable (ENIP-PNIO)
- Compatible with Rockwell/ Allen Bradley/ Schneider control
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Rotary axis functionality
- Status LEDs
- Ethernet IP declaration of conformity
- CIP encoder profile
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR