国を選択してください
PVS78E アブソリュートエンコーダ
シングルターン・アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 最大 16 ビットのシングルターン
- ATEX 認証
- IECEx 認証
- 難燃性エンクロージャ
- 取り外し可能な接続キャップ
もっと見る





















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
PVS78Eの技術データ
| 検出タイプ | 光電サンプリング | |
| デバイスタイプ | シングルターン型アブソリュートエンコーダ |
| MTTFd | 210 a | |
| L10 | 7,7 E+9 3000 rpm 時 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 230 mA 10 V DC 時 最大 100 mA 24 V DC の場合 |
| 直線性 | ±16 ビットで 2 LSB、13 ビットで ± 1 LSB、12 ビットで ± 0.5 LSB | |
| 出力コード | バイナリコード | |
| コードコース(カウント方向) | プログラム可能、 CW 昇順(時計回り回転、コードコース昇順) CW 降順(時計回り回転、コードコース降順) |
| インターフェイスの種類 | PROFIBUS DP | ||||
| 解像度 | |||||
| |||||
| 転送レート | 0,0096 ... 12 MBit/s | ||||
| 規格準拠 | PNO プロファイル 3.062、RS-485 | ||||
| ケーブル | ∅9.6 mm、7 コア | |
| 端子コンパートメント | 注文情報を参照 |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP66 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-78 、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007/A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、100 g、3 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、10 g、10 ~2000 Hz |
| IECEx 承認 | |||||
| |||||
| ATEX 承認済み | |||||
| |||||
| 作動温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 材料 | ||||||||
| ||||||||
| 質量 | 約 2600 g (組み合わせ 1) 約 3900 g (組み合わせ 2) | |||||||
| 回転速度 | 最大 3000 min -1 | |||||||
| 慣性モーメント | 180 gcm2 | |||||||
| 始動トルク | ≤ 4 Ncm | |||||||
| シャフト負荷 | ||||||||
| ||||||||
| 危険区域での使用 | 取扱説明書を参照してください |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。