国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-2E1A-F85A-S ASi 緊急停止ボタン

緊急停止ボタン

主なメリットの概要

  • 2 チャンネル、強制接続
  • アクチュエータ内の内蔵照明
  • 回すか引っ張ることにより、緊急停止のロックを解除します
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-2E1A-F85A-Sの技術データ

B10d100000
定格作動電圧Ue24 V AC/DC、± 10 %
定格動作電流Ie14 mA
絶縁抵抗min. 100 MΩ
番号 / タイプ2 NC
正の開動作による安全機能
IEC/EN 60947-5-1 に準拠
引くか回してリセットします
供給24 V AC/DC
番号 / タイプ赤色 LED
供給24 V AC/DC
指令への適合
機械指令 2006/42/ECEN ISO 13850:2008(該当するセクション)
EN ISO 13849-1:2006(B10d 値の計算、付録 C)
低電圧指令 2006/95/ECEN 60947-1:2007
EN 60947-5-5/A1:2005
規格準拠
機能安全EN 60947-1:2007 、 EN 60947-5-1:2005、 EN 60947-5-5/A1:2005
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F) (凍結なきこと)
保管温度-45 ... 80 °C (-49 ... 176 °F)
相対湿度45~ 80 % (結露なきこと)
保護等級IP65 (ケーブル ダクト付き)
接続ねじ端子
寿命250,000 超のスイッチング動作
一般的な注意事項