国を選択してください
UB400-F42S-UK-V95 超音波センサ
シングルヘッドシステム
主なメリットの概要
- 高出力用リレー出力
- 非常に小さな使用不可領域
- ティーチイン
- 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
- 温度補正
- NO/NC 選択可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH
UB400-F42S-UK-V95の技術データ
| 検知範囲 | 40 ... 400 mm | |
| 調整範囲 | 50 ... 400 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 40 mm | |
| 標準ターゲットプレート | 100 mm x 100 mm | |
| トランスデューサ周波数 | 約 390 kHz | |
| 応答遅延 | 約 50 ms |
| 緑色 LED | 緑色点灯:電源オン | |
| 黄色 LED | 点灯:スイッチング状態スイッチ出力 点滅:プログラム機能 | |
| 赤色 LED | 通常作動:「故障」 プログラム機能:物体が検出されません |
| ヒュージング | ≤ 3 A IEC 60127-2 シート 5 に準拠したスローブローヒュー ズが必要です。 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。 | |
| 動作電圧 | UB | 22 ... 253 V DC 22 ... 253 V AC 、 47 ... 63 Hz |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 60 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 800 ms |
| 出力タイプ | リレー出力 1 点 | |
| 定格動作電流 | Ie | 3 A |
| 繰り返し精度 | ≤ 0,5 % (スイッチングポイントの) | |
| 切替え周波数 | f | ≤ 8 Hz |
| レンジヒステリシス | H | 設定動作距離の 1 % |
| 温度の影響 | ± 1 % (フルスケール値の) |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| 接続 | 5 ピン V95 コネクタ(7/8 インチ -16 UN 2A) | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 260 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。