国を選択してください

グローバルサイトへ

UB1500-F42S-UK-V95 超音波センサ

シングルヘッドシステム

主なメリットの概要

  • 高出力用リレー出力
  • 非常に小さな使用不可領域
  • ティーチイン
  • 干渉抑制(近距離でのサウンドコーンの調整可能な逸脱)
  • 温度補正
  • NO/NC 選択可能
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
UB1500-F42S-UK-V95の技術データ

検知範囲70 ... 1500 mm
調整範囲90 ... 1500 mm
デッドバンド0 ... 70 mm
標準ターゲットプレート100 mm x 100 mm
トランスデューサ周波数約 175 kHz
応答遅延約 150 ms
緑色 LED緑色点灯:電源オン
黄色 LED点灯:スイッチング状態スイッチ出力
点滅:プログラム機能
赤色 LED通常作動:「故障」
プログラム機能:物体が検出されません
ヒュージング≤ 3 A IEC 60127-2 シート 5 に準拠したスローブローヒュー ズが必要です。 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
動作電圧UB22 ... 253 V DC
22 ... 253 V AC 、 47 ... 63 Hz
無負荷供給電流I0≤ 60 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 800 ms
出力タイプリレー出力 1 点
定格動作電流Ie3 A
繰り返し精度≤ 0,5 % (スイッチングポイントの)
切替え周波数f≤ 3 Hz
レンジヒステリシスH設定動作距離の 1 %
温度の影響± 1 % (フルスケール値の)
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP65
接続5 ピン V95 コネクタ(7/8 インチ -16 UN 2A)
材料
ハウジングPBT
トランスデューサエポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム、カバー PBT
質量260 g
寸法
高さ80 mm
幅34 mm
長さ80 mm
一般的な注意事項