国を選択してください

グローバルサイトへ

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G アダプタケーブル

アダプタケーブル、RJ50 - USB
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
V45-G-2M-PVC-ABG-USB-Gの技術データ

ピンの数4
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
コア断面積0,14 mm2
接続USB オスコネクタタイプ A(標準)
RJ-50 、 10 ピン
ケーブル
色グレー
コア4 x 0.14 mm2
シールドグリッド
長さL約 1,8 m
質量約 67 g
一般的な注意事項