国を選択してください

グローバルサイトへ

V45-G-2M-PVC-SUBD9 アダプタケーブル

アダプタケーブル、RJ50 - RS 232
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
V45-G-2M-PVC-SUBD9の技術データ

ピンの数6
接続 1オスコネクタ
構造タイプ 1ストレート
接続 2オスコネクタ
構造タイプ 2ストレート
入力電圧5 V DC
コア断面積0,14 mm2
接続RS 232:9 ピン D-Sub ソケット
供給電圧:5.5 mm 中空ソケット
RJ-50 、 10 ピン
ケーブル
色黒色
コア6 x 0.14 mm2
シールドグリッド
長さLコイルケーブル: 1.7 m / 3.3 m (引き伸ばした場合)
質量約 170 g
一般的な注意事項