国を選択してください

グローバルサイトへ

ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-G 接続ケーブル

MSTB-M12 コネクタ間の接続ケーブル

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

ICZ-AIDA2-MSTB-0,2M-PUR-V1-Gの技術データ

ピンの数2
作動電流IB最大 4 A
公称電圧24 V
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保護等級IP65
接続4 ピン M12 コネクタ上の 5 ピン Combicon ソケット
材料
接点CuZn
接触面CuSnZn
ハウジング亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
コネクタCuZn
本体PA
ケーブル
被覆直径7,8 mm
色グレー
コア2 x 1.5 mm2
質量123 g
一般的な注意事項