国を選択してください

グローバルサイトへ

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EV ASiゲートウェイ/安全モニタ

安全モニター内蔵 EtherNet/IP + Modbus TCP ゲートウェイ、2 つの AS-Interface ネットワーク用ダブルマスター、データデカップリング付き電源入力

主なメリットの概要

  • 1 つのハウジングに収容したゲートウェイと安全モニタ
  • イーサネット Modbus TCP/IP への接続
  • SafeLink
  • 統合データデカップリング
  • 内蔵 Web サーバー
  • IEC 61508 および EN 62061 に準拠した SIL 3 まで、EN 13849 に準拠した PLe まで認証されています
  • 設定データ用メモリカード
  • 2 つの AS-Interface ネットワーク
  • 安全出力リレー 2 点と安全電子出力 2 点
  • 内蔵スイッチにより、ライントポロジが可能
  • DLR の技術は、リングトポロジをサポートします
  • 最大 32 個の独立した安全ループ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
EtherNet/IP™ interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBG-ENX-K30-DMD-S16-EVの技術データ

AS-Interface 仕様V3.0
PLC - 機能アクティブ化可能
重複アドレス検出AS-Interface スレーブから
地絡の検出EFD統合型
EMC 監視統合型
診断機能ディスプレイによる拡張機能
データデカップリング統合型
スイッチオンディレイ< 10 s
応答遅延< 40 ms
UL ファイル番号E223772 低電圧、制限付きエネルギー源(SELV または PELV)、または認証済みクラス 2 の電源からのみ供給されます
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 3
パフォーマンスレベル(PL)PL e
MTTFd200 a
B10d2 E+7
表示アドレス指定およびエラーメッセージ用に点灯したグラフィック LC ディスプレイ
LED ETHERNETイーサネットアクティブ、緑色 LED
LED AS-i ACTIVEAS-Interface 動作正常、緑色 LED
LED CONFIG ERR設定エラー、赤色 LED
LED PRG イネーブル自動プログラミング、緑色 LED
LED POWER電圧がオン、緑色 LED
LED PRJ MODE投影モードがアクティブ、黄色 LED
LED U AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED EDM/スタート外部デバイス監視回路入力が閉鎖、黄色 LED 4 個
LED 出力回路出力回路が閉じています。緑色 LED 4 個
ボタン4
スイッチセットスレーブアドレスの選択と設定
OK ボタンモード選択 - 従来型 - グラフィカル / 確認
ボタンモードモード選択 PRJ 動作/設定の保存/カーソル
ESC ボタンモード選択(従来のグラフィック方式) / キャンセル
絶縁電圧Ui≥ 500 V
定格作動電圧Ue26,5 ... 31,6 V AS-Interface から、 出力 K3 および K4 24 V DC
定格動作電流Ie≤ 300 mA (AS-Interface から)
電源AS-Interface 回路ごとに最大 4 A
インターフェイスの種類RJ-45 x 2
プロトコルEtherNet/IP + MODBUS TCP/IP IEEE 802.3 に準拠
デバイスレベルリングプロトコル DLR をサポートします
転送レート10 MBit/s / 100 MBit/s 、 自動ボーレート検出
インターフェイスの種類イーサネット:RJ-45
診断インターフェイス
転送レート10 MBit/s
インターフェイスの種類チップカードスロット
番号 / タイプ4 EDM/ 開始入力:
EDM:外部装置監視回路の入力
開始:開始入力:
24 V で 4 mA の静的切り替え電流、24 V で 30 mA の動的切替え電流(T = 100 μs)
安全出力出力回路 1 および 2:ポテンシャルフリー接点 2 つ、
最大接触荷重:
30 ADC-13(30 VDC の場合)、
3 AAC-15(30 VAC の場合)
出力回路 3 および 4:PNP トランジスタ出力 2 点
最大接触荷重:
0.5 ADC-13(30 VDC の場合)
イーサネットRJ-45
AS-Interfaceスプリング端子、取り外し可能
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
機械指令
指令 2006/42/ECEN 61508-1:2010 EN/ISO 13849-1:2008 EN 62061:2005
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
耐衝撃性EN 61131-2:2004
標準EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007 EN 61326-3-1:2008 IEC 61508:2010 および EN 62061:2005 (SIL3 まで) EN 13849:2008(PL e)
UL 認証最大 3 A の過電流保護を備えた ≤ 30 VDC の二次開回路電圧を持つ絶縁された電源。クラス 2 電源を使用する場合、過電流保護は不要です。
UL マークでは、デバイスの機能安全性評価や側面に関する UL 認証は提供されません。
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
材料
ハウジングステンレス鋼
質量800 g
寸法
高さ120 mm
幅110 mm
長さ89 mm
構造タイプロープロファイルハウジング 、 ステンレス鋼
一般的な注意事項