国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN25-30GM50-E1-M 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 25 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 拡張温度範囲
    -40 ~+85 °C
  • タイプ E1 承認済み
  • ノイズ耐性の向上(100 V/m)
  • シール性が向上、保護等級
    IP68 / IP69K
  • 高い耐衝撃性と耐振動性

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-30GM50-E1-Mの技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプNPN
定格動作距離sn25 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 20,25 mm
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ3 線式
設置条件
A28 mm
B40 mm
C75 mm
F120 mm
動作電圧UB5 ... 60 V
切替え周波数f0 ... 200 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
誘導過電圧保護はい
サージ抑制はい
電圧降下Ud≤ 2 V
定格絶縁電圧UBIS60 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 6 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 220 ms
切替え状態インジケータLED、黄色
MTTFd830,5 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CSA 承認済みcCSAus 規格認定取得済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
E1 タイプ認証10R-06
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP68/IP69K
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 6 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,75 mm2
長さL2 m
質量190 g
寸法
長さ61 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。